21.07.2023

Kapacitiva sensorer i kubisk design med IO-Link

Upptäck fyllnadsnivåer och objekt på ett tillförlitligt sätt och undvik stillestånd.

Våra kompakta kapacitiva Q40-sensorer har nu även IO-Link. Dessa känner tillförlitligt av nivåer eller föremål utan kontakt, även genom icke-metalliska väggar, med väggtjocklekar på upp till 4-6 mm, i behållare och rör.

IO-Link-gränssnittet ger dig utökade tillämpnings- och inställningsmöjligheter. Sensorn kan till exempel enkelt installeras med en industriell standard tre-ledarkabel. Du kan placera sensorerna var i applikationen det passar er.

Processövervakning, parametrering och felanalys av IO-Link-sensorerna utförs i styrsystemet. Maskinprocesserna optimeras därmed tidsmässigt. Detta gör driften effektivare.

De särskilda egenskaperna

  • Detekterar nivåer och föremål genom väggarna på icke-metalliska behållare.
  • Standardteknik: för icke-ledande medier och föremålsdetektering.
  • För väggar med en tjocklek på upp till 4-6 mm.
  • Driftsätt: Standard IO-läge (SIO), IO-Link-läge.

Downloads

  • Capacitive sensors in cubic design with IO-Link

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630