16.02.2021
Optoelektroniska givare med tillståndsövervakning
Smart automations- och övervakningssystem
Beteckningen SAMS (Smart Automation and Monitoring System) sammanfattar Balluffs omfattande automatiseringskoncept. SAMS omfattar en mängd extrafunktioner och extra information om respektive komponent, och utmärker sig också med sitt enhetliga och standardiserade koncept för hantering, konfiguration och diagnos.
I detta system ingår vår nya optoelektroniska givare BOS R254K, som bland annat kan användas för tillförlitlig avkänning av flaskor, tankar och pallar inom livsmedelsindustrin och vid paketering. Den är framtagen för krävande applikationer och passar utmärkt där rengöring med aggressiva rengöringsmedel och högtryck förekommer regelbundet. Givaren står emot rengöringsmedel (Ecolab) och klarar rengöringscykler enligt den stränga Balluff-standarden. Tack vare skyddsklass IP67 och IP69K kan givarna användas för kritiska applikationer i tuffa miljöer och nu även vid fabriksautomatisering.
Ett annat plus: De många extrafunktionerna ger effektiv tillståndsövervakning. Givaren övervakar sig själv och ger dig värdefulla diagnosdata. Dessutom får du mycket användbar information om både användningsplatsen och själva användningen. Givaren kan också användas för att öka systemtillgängligheten och därmed påverka det ekonomiska resultatet i rätt riktning.
Särskilda egenskaper
- IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profil 2)
- Extrafunktioner: Olika driftlägen även för krävande föremålsigenkänning (bestämning av medelvärden, tids- och räknefunktioner, dynamisk anpassning av kopplingströskel, förinställda kopplingströsklar, övervakning av sändar-LED, registrering av extremvärden)
- Klarar tuffa miljöer
- Givaren övervakar både sig själv och sin omgivning: temperatur, fukt, vibrationer, lutning, smuts, funktionsreserv
Relaterade ämnen
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring