13.04.2021
Robusta RFID-läs-/skrivhuvuden med statusövervakningsfunktioner
Intelligent system för automatisering och övervakning
Kraftfull, intelligent sensorteknik och multifunktionella lösningar utgör grunden för att öka effektiviteten i dina maskiner och system. Förutom process- och statusdata ger våra intelligenta komponenter dig också värdefull bakgrundsinformation. Som ett resultat av detta öppnar de helt nya möjligheter för dig: från tillståndskontroll av maskiner och system till förutsägande/preventivt underhåll och helt nya affärsmodeller.
Det intelligenta automations- och övervakningssystemet (SAMS) representerar således Balluffs helhetsfilosofi för automation. Tack vare det enhetliga, standardiserade konceptet för drift och konfiguration hör långa driftsättningstider, höga utbildningskostnader och tidskrävande felsökning i händelse av oväntade fel på enheten till det förflutna.
En del av detta system är våra nya HF-läs- och skrivhuvuden (13,56 MHz). De används t.ex. för tillförlitlig spårning av delar (Track & Trace) eller för produktionskontroll för att göra produktionsstegen transparenta och spårbara. De möjliggör också automatisk identifiering av utbytbara delar och säkerställer att rätt formgjuten del sätts in eller byts ut vid byte.
De är utformade för användning i tuffa industriella miljöer (IP68 och IP69K). Tack vare de hygieniska materialen (rostfritt stål 1.4404/PBT) är de också idealiska för tvätttillämpningar. Ännu bättre: Vi garanterar minst 1 000 rengöringscykler. Med den högsta överföringshastigheten på 230,4 kBaud (IO-Link COM3) möjliggör de snabb och kontaktlös, slitagefri läsning och skrivning av databärare i närfältstillämpningar.
Förutom tillförlitlig identifiering erbjuder läs-/skrivhuvudena många funktioner för övervakning av tillstånd, t.ex. lutningsdetektering eller övervakning av temperatur och signalkvalitet - samt andra multifunktioner, t.ex. drifttidsräknare eller ping-kommando för visuell lokalisering av enheten.
Specialfunktioner
- Snabba skriv- och lästider via IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
- Hygieniska material (rostfritt stål 1.4404/PBT)
- Tvättbarhet: IP69K + 1.000 garanterade rengöringscykler
- Beständighet mot H2O2
- Avancerad IO-Link-funktionalitet via det intelligenta övervakningssystemet SAMS för automation
- Fullständig övervakning av tillstånd
Relaterade ämnen
Downloads
-
Rugged RFID Read/Write heads with Condition Monitoring Functions