11.05.2023
System för positionering på långa avstånd (LDPS)
Tillförlitlig, intelligent och flexibel positionsmätning upp till 1,5 km
Långa avstånd är inte längre ett hinder för det intelligenta magnetostriktiva positionsmätningssystemet BTL LDPS. När högsta precision vid positions- och hastighetsmätning krävs erbjuder Balluff ett absolut mätande avståndsmätningssystem som kontinuerligt kan bestämma positioner upp till ett avstånd på 1,5 km med en upprepningsnoggrannhet på 0,5 mm. Systemet är därför idealiskt lämpat för tillämpningar på traverskranar, lastbryggor, portalkranar, backkontroller samt för kran- och vagnsförflyttningar och förvandlar processkranar till storskaliga robotar.
Intelligent sensorteknik som följer med kranen
Long Distance Positioning System (LDPS) består av ett magnetostriktivt positionsmätningssystem, med ett Profinet-gränssnitt, flera positionssensorer som installeras längs kranens körväg och vars position avläses av den magnetostriktiva sensor som är monterad på kranen. Denna information överförs till styrenheten, som beräknar de absoluta koordinaterna för kranens position med hög noggrannhet. Dessutom får du en mjukvarufunktionsmodul för enkel integrering i ditt styrsystem.
Mätsystemet finns också med ett alternativ för felsäker drift med redundanta markeringar längs körbanan, vilket ytterligare ökar effektiviteten, tillförlitligheten och kvaliteten i din tillämpning. Systemet fungerar slit- och underhållsfritt och är okänsligt för stötar, vibrationer och föroreningar.
Kransystem används över hela världen och inom olika branscher för att transportera varor inom intralogistik, lagerhantering eller även i olika produktionsprocesser. Lasterna här är ofta mycket höga och användningsplatsen ställer också enorma krav på sensortekniken. Dessutom måste operatören alltid vara medveten om kranens eller styrsystemets absoluta position. Detta gäller i ännu högre grad när det finns två eller flera kranar på en bana. För korrekt positionering och för att undvika kollisioner mellan kranar används vanligen lasersensorer som uppfyller gemensamma prestandakrav under normala miljöförhållanden. Om föroreningsgraden i en hall är hög eller om kranarna används utomhus når laserbaserade system dock sina gränser.
Bang Kransysteme har satt Balluffs positioneringssystem för långa avstånd på prov: "Avståndsmätningssystemet, som följer med kranen och är ca fyra meter långt, känner av de positionssensorer som är monterade längs förflyttningsvägen enligt ett fördefinierat schema och beräknar utifrån detta den absoluta kranpositionen. Om kunskapen om denna position är oumbärlig även under ogynnsamma förhållanden är systemet perfekt lämpat!", sammanfattar David Böttiger, chef för automation.
Funktioner och fördelar i en överblick
- System för mätning av absolut linjär position med ett mätområde på upp till 1,5 kilometer.
- Hög tillförlitlighet och lågt underhåll tack vare en kontaktlös och slitagefri funktionsprincip.
- Motståndskraft i tuffa industriella miljöer (IP67).
- Flexibel installation och automatisk anpassning av systemet till den magnetiska markeringen.
- Upprepningsnoggrannhet upp till ±0,5 mm.
Relaterade ämnen
Downloads
-
Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers