En översikt av Balluff
Vi är din partner för innovativa lösningar inom industriell automation. Med vår passion förbättrar vi din konkurrensposition med snabbhet och resultat. Med 100 års företagshistoria och mer än 60 års erfarenhet av sensorer är Balluff världsledande och en av de mest effektiva tillverkarna av sensorteknik. Balluff är en ledande leverantör av högkvalitativa sensor-, identifierings- och bildbehandlingslösningar inklusive nätverksteknik och programvara för alla automatiseringskrav.
Mer än 100 år Balluff sedan 1921
Balluff-koncernens omsättning 2023: 599 miljoner EUR
Antal anställda, 2022: ca 3900
Familjeägt företag i 4 generationer
Vårt företag öppnade sig tidigt för den globala marknaden. Till exempel började Balluff i början av 1980-talet att kontinuerligt utvidga sitt produktions- och försäljningsnätverk. Idag är Balluff inte längre bara hemma i Neuhausen, utan finns även i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika samt på alla andra viktiga marknader. Vi finns representerade i 61 länder världen över. Detta för att vi ska kunna förstå och hjälpa våra kunder bättre och kunna ge dem exakt vad de behöver: högkvalitativa sensor-, identifierings- och bildbehandlingslösningar inklusive nätverksteknik och programvara för alla automatiseringskrav.
Våra produktions- och teknikanläggningar
Våra marknadssegment
Balluffs sensorlösningar och system är individuella produkter som är optimalt anpassade till din bransch, dina användningsförhållanden och krav. Vår omfattande expertis inom sensorer och nätverk ger teknisk variation för användning över hela världen.
Vår produktportfölj
Ett högkvalitativt sortiment med ett enormt utbud
Läs mer om vår IO-Link-portfölj
Att på ett intelligent sätt kombinera industriella nätverk med kommunikationsstandarden IO-Link är den perfekta lösningen för en allt snabbare, flexiblare, effektivare och mer anpassningsbar produktion. Det ger dig en kraftfull infrastruktur för tillförlitlig hantering av den växande datavolymen. Detta transporterar dina data genom hela tillverkningsprocessen och uppnår sömlös kommunikation från den intelligenta sensorn upp till Internet. Tekniken är en viktig byggsten för framtidens fabrik och för implementeringen av Industri 4.0.
RFID för Industri 4.0 - Konfigurera ditt ideala RFID-system
Olika miljöer kräver olika lösningar. Hos Balluff kan du sätta ihop och individualisera din RFID-lösning efter dina specifika behov för att utnyttja potentialen i Industri 4.0 i ditt företag.Utfasning av produkter: en reglerad och transparent process
Avvecklingen av utgångna produkter är föremål för en reglerad process hos Balluff. Som kund informeras du i ett tidigt skede och hålls uppdaterad under hela perioden så att övergången till ny teknik blir smidig och enkel.