BAE000F

tillgänglighet

Bakgrundsbelysning

Typkod:

BAE LX-VS-HR050

Laddar...
Ljustyp
LED rödljus
Höljematerial
Aluminium, eloxerad, svart
Glas, PMMA
Mått
80 x 9,5 x 105 mm
Omgivningstemperatur
-10...55 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Kapslingsklass
IP54
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Y-kablar

Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Nätaggregat för DIN-skena

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630