Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m
- Utförande
- Mörkfältsbelysning
- Mått
- 130 x 9,5 x 155 mm
- Dimensionerad driftspänning Ue DC
- 24 V
- Strömförbrukning max.
- 416 mA
- Material
-
Aluminium eloxerad, svart
PMMA - Lysyta
- Ø 90 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Våglängd
- 617 nm
- Belysningsstyrka (0,1 m)
- 2 250 Lux
- Omgivningstemperatur
- -10...55 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass IEC 60529
- IP40
Teknisk dokumentation
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- [email protected] 4.1
- 27-11-03-11
- [email protected] 5.1.3
- 27-11-06-35
- [email protected] 6.0
- 27-31-02-04
- [email protected] 8.1
- 27-31-02-04
- [email protected] 9.0
- 27-31-02-04
- [email protected] 9.1
- 27-31-02-04