BAE00EH

tillgänglighet
Snart inte längre tillgänglig

Displayer

Typkod:

BAE PD-VS-002-E

Laddar...

Utgått

Funktion
Dataöverföring till/från PC
Hantera användarprofiler
Hantera givardata
Hitta givare i nätverket
Hantera inspektioner
Ändra inspektioner
Visa inspektioner
Driftsspänning Ub
21,6–26,4 VDC
Gränssnitt port 01
Ethernet 10/100 Base T
Gränssnitt, information port 01
Ethernet Rx+/Ethernet Rx-
Omgivningstemperatur
-10...55 °C
Kapslingsklass höljets framsida
IP40
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Kodläsare

Kameragivare BVS E Standard

Kameragivare BVS E Advanced

Kameragivare BVS E Universal

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Unmanaged

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630