BAE00H0

tillgänglighet

Spot-belysning

Typkod:

BAE LX-VS-SR018

Laddar...
Utförande
Punktbelysning
Lysyta
Ø 15.4 mm
Ljustyp
LED rödljus
Mått
Ø 18 x 75 mm
Material
Rostfritt stål (1,4301)
Mässing
Glas
Beställningskod
BAE00H0
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Y-kablar

Universalhållare

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Nätaggregat för DIN-skena

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630