BAE00KH
Förstärkare för kapacitiva givarhuvuden
Typkod:
BAE SA-CS-025-YP-BP02
- Mått
- 10,5 x 45 x 75,5 mm
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR
- Binär utgång
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) programmerbar
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- PBT
- Omgivningstemperatur
- -10...70 °C
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP40
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02