BAE00LA

tillgänglighet

Förstärkare för kapacitiva givarhuvuden

Typkod:

BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04

Laddar...
Mått
10,5 x 45 x 75,5 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1, 0,30 m, PUR
Binär utgång
PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) programmerbar
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Analog utgång
Analog, spänning/analog, ström 0–10 V/4–20 mA
Höljematerial
PBT
Omgivningstemperatur
-10...70 °C
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP40
Tidsfunktion
Inkopplings- och avstängningsfördröjning programmerbar
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630