BAE00NF
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-035-PP-S75G
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BAE0119
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 15 x 36 x 61 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Indikering
-
Utgångsfunktion - LED gul
LED grön: driftspänning
Fel - LED grön, blinkar
Signalstyrka - segmentindikering - Inställningsmöjlighet
-
Känslighet (Sn)
Ljus-/mörkeravkänning
Inlärning Sn
Läsriktning segmentindikering
Segmentindikering på/av
Knapplås på/av
Fabriksinställning (reset)
Larmtröskel
Inlärningsläge aut/fin/1-pt/2-pt
Hysteres (4 steg)
Integrationstid 4–128 ms
Övre och undre kopplingströskel
Fördröjningstid - Inställningsanordning
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- ABS PC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92