Ladda ner

BAE00PC

Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden

Typkod:

BAE SA-OH-032-NP-DV02

Laddar...

Produktbeskrivning

Micromote-systemet från Balluff är särskilt litet och kan därför användas mycket flexibelt. Den kombinerar en extern utvärderingsenhet (förstärkare) med exceptionellt små optoelektroniska sensorhuvuden. Detta gör den lämplig även för extremt trånga utrymmen och rörliga maskinelement.

Modellserie
SA-OH
Mått
15 x 36 x 61 mm
Gränssnitt
NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Indikering
Utgångsfunktion - LED gul
Inställningsmöjlighet
Känslighet (Sn)
Inställningsanordning
Knapp (2x)
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Höljematerial
ABS PC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Produktdokumentation
  • Bruksanvisning

    BAE SA-OH-032 ADVANCED (Tyska, Engelska)
  • Försäkran om överensstämmelse

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Alla språk)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Tyska)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Engelska)
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92