BAE00T4

tillgänglighet

Heartbeat®-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Typkod:

BAE PS-XA-1S-24-050-102

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
38 x 127 x 120 mm
Utförande
DIN-skena
Fastsättning
Montering på DIN-skena
Höljematerial
Aluminium
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
Plint
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
Plint
Ingångsspänning
115/230 V AC automatiskt val, enfas
Nominell utgångsspänning DC
24 V
Nominell utgångsström
5 A
Utgångseffekt max.
120 W
Utgångsström max.
7.5 A för max. 4 s
1x/min.
Kapslingsklass
IP20
Godkännande/överensstämmelse
CE
cURus
cULus
WEEE
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Kommunikationsadaptrar

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630