Ladda ner

BAE00TN

Heartbeat®-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Typkod:

BAE PS-XA-1W-24-080-606-I

Laddar...

Produktbeskrivning

Våra nätaggregat med Heartbeat®-funktion och IO-Link-gränssnitt säkerställer tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning till givare, ställdon, styrningar och HMI. De har utvecklats särskilt för kritiska applikationer med höga krav på kvalitet, livslängd och diagnosmöjligheter. Deras viktigaste kännetecken är komponenter med extra hög kvalitet, en lång livslängd och den integrerade övervakningen. Med hjälp av Heartbeat®-statusindikering med lysdiod med tre olika färger visar de lokalt aktuell belastning, enhetsslitage samt återstående livslängd hos nätaggregatet. Digitala utgångar för larm, stressnivå och livslängd. Via IO-Link kan du hämta utförlig diagnos- och statusinformation om aggregatet i fråga, dess driftparametrar och historik.
Den extra smala konstruktionen av Heartbeat®-nätaggregaten med IO-Link-gränssnitt möjliggör yteffektiv montering i kopplingsskåp (IP20-hölje). Det finns även IP67-versioner för försörjning av moduler i decentraliserade strukturer direkt vid förbrukaren.

Mått
116 x 85 x 150 mm
Utförande
IP67
Fastsättning
Flänsfastsättning
Höljematerial
Aluminium
PC
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
7/8"-Hane
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
7/8"-Uttag
Ingångsspänning
100–240 V AC, enfas
Nominell utgångsspänning DC
24
Nominell utgångsström
8
Utgångseffekt max.
192
Utgångsström max.
12 A för max. 4 s
Kapslingsklass
IP67, med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

Produktdokumentation
Programvara
  • Funktionsmodul (FB)

    AOI BAE PS-XA-1x-xx-xxx-xxx-x
  • IODD: Enhetsbeskrivning för IO-Link (IO Device Description)

    IODD BAE00TN
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
[email protected] 4.1
27-04-07-02
[email protected] 5.1.3
27-04-90-03
[email protected] 5.1.3
27-04-90-02
[email protected] 6.0
27-04-90-02
[email protected] 8.1
27-04-90-02
[email protected] 9.0
27-04-07-01
[email protected] 9.1
27-04-07-01
[email protected] 9.1
27-04-07-01