BAE00W8
Maskinbelysning
Typkod:
BAE LX-XA-BW0170-S4
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BAE012C
BAE LX-XA-BW0170B-S4
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane
- Utförande
- Maskinbelysning
- Mått
- Ø 20 x 250 mm
- Dimensionerad driftspänning Ue DC
- 24 V
- Material
-
Aluminium eloxerad
PMMA - Lysyta
- 170 x 14 mm
- Strålvinkel
- 120 °
- Ljustyp
- LED vitt ljus
- Ljusstyrka
- 410 lm
- Färgtemperatur
- 4000 K
- Omgivningstemperatur
- -25...60 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
EAC
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP69K
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45