Ladda ner

BAE00Y7

Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden

Typkod:

BAE SA-OH-050-PP-S75G

Laddar...

Produktbeskrivning

Micromote-systemet från Balluff är särskilt litet och kan därför användas mycket flexibelt. Den kombinerar en extern utvärderingsenhet (förstärkare) med exceptionellt små optoelektroniska sensorhuvuden. Detta gör den lämplig även för extremt trånga utrymmen och rörliga maskinelement.

Modellserie
SA-OH
Mått
15 x 36 x 61 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Indikering
Utgångsfunktion - LED gul
LED grön: driftspänning
Fel - LED grön, blinkar
Signalstyrka - segmentindikering
Inställningsmöjlighet
Känslighet (Sn)
Ljus-/mörkeravkänning
Läsriktning segmentindikering
Segmentindikering på/av
Knapplås på/av
Fabriksinställning (reset)
Larmtröskel
Inlärningsläge aut/fin/1-pt/2-pt
Hysteres (4 steg)
Övre och undre kopplingströskel
Fördröjningstid
Fönsterfunktion/standardavkänningsfunktion
Inställningsanordning
Skjutomkopplare 4 lägen
Extra egenskaper
Autosynkronisering förhindrar oavsiktlig överhörning av signaler för max. 3 förstärkare som monterats bredvid varandra.
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS PC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
EAC
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

Produktdokumentation
  • Bruksanvisning

    BAE SA-OH-050 PREMIUM (Tyska, Engelska)
  • Försäkran om överensstämmelse

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Alla språk)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Tyska)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Engelska)
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92