- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Utförande
- Maskinbelysning
- Mått
- Ø 45 x 1 200 mm
- Dimensionerad driftspänning Ue DC
- 24 V
- Material
-
Aluminium eloxerad
Borosilikatglas - Lysyta
- 1160 x 42 mm
- Strålvinkel
- 120 °
- Ljustyp
- LED vitt ljus diffust
- Ljusstyrka
- 5400 lm
- Färgtemperatur
- 5000 K
- Omgivningstemperatur
- -20...40 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45