Utgått
- Funktion
- Indikeringsmodul SSI-gränssnitt
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Ingångar, antal
- 1
- Ingångsfrekvens max.
- 1 MHz
- Utgångar, antal
- 2
- Digitala utgångar
- 2x relä
- Givarförsörjning
- 5 V/24 V, max 250 mA
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Kapslingsklass höljets framsida
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Manöverpanelutsnitt
- 43 x 91 mm
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01