Ladda ner

BAE0116

tillgänglighet

Nätaggregat för DIN-skena

Typkod:

BAE PS-XA-3Y-24-100-021

Laddar...
Mått
70 x 121 x 117.3 mm
Utförande
DIN-skena
Fastsättning
Montering på DIN-skena
Höljematerial
Metall
Anslutning
Klämma, 0,25 mm² - 4 mm²
Ingångsspänning
400–500 V AC, trefas
Nominell utgångsspänning DC
24 V
Nominell utgångsström
10 A
Kapslingsklass
IP20
Godkännande/överensstämmelse
CE
cURus
cULus
WEEE
Omgivningstemperatur
-25...80 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630