BAE011F
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-059-YI-DP02
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Gränssnitt
- 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1
- Indikering
-
OLED-display
Driftspänning – LED grön
Utgång 1 aktiv - LED gul
Utgång 2 aktiv - LED gul
Larmfunktion - LED röd
Sync - LED orange - Inställningsmöjlighet
-
Auto-synk
Kontrast för OLED-indikering
Räknarläge
Fördröjningstid
Dynamisk funktion
Extern inlärningsfunktion
Fabriksinställning (reset)
IO-Link
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av
SIO-läge/IO-Link-läge
Fönsterfunktion/standardavkänningsfunktion
Inlärning statisk/dynamisk/manuell
Inlärning 1-pkt/2-pkt/dynamisk
Synkronisering på/av
Känslighet (avkänningspunkt)
Läsriktning för OLED-indikering
Förstärkning
Hysteres - Inställningsanordning
-
Inställningsanordning via IO-Link
Knapp - Anslutning
- Kabel, 2 m, PUR
- Höljematerial
-
PC
PA 12 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bruksanvisning
-
Configuration guide
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
-
IODD: Enhetsbeskrivning för IO-Link (IO Device Description)
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-90
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-90
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-92
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-92