- Gränssnitt
- Start/stopp;Analog, spänning/analog, ström
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Anslutning
- Klämlist, USB Mini
- Höljematerial
- Plast
- Mått
- 23 x 102 x 102 mm
- Omgivningstemperatur
- -20...60 °C
- Kapslingsklass
- IP20
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90