Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0.3 m
- Utförande
- Ringbelysning
- Mått
- Ø 40.5 x 13 mm
- Dimensionerad driftspänning Ue DC
- 24 V
- Strömförbrukning max.
- 146 mA, 208 mA (Boost mode)
- Driftsätt
-
Normal
Boost - Digitala ingångar
- Trigger
- Material
- Aluminium eloxerad, svart
- Lysyta
- Ø 38 mm/Ø 26 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Våglängd
- 616 nm
- Strålvinkel
- 40 °
- Omgivningstemperatur
- -10...50 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass IEC 60529
- IP20
Teknisk dokumentation
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- [email protected] 4.1
- 27-11-03-11
- [email protected] 5.1.3
- 27-11-06-35
- [email protected] 6.0
- 27-31-02-04
- [email protected] 8.1
- 27-31-02-04
- [email protected] 9.0
- 27-31-02-04
- [email protected] 9.1
- 27-31-02-04