BAE011W
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3
Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Gränssnitt
- Analog, spänning 0–10 V
- Indikering
-
OLED-display
Driftspänning – LED grön
Signal - LED gul
Larmfunktion - LED röd
Sync - LED orange - Inställningsmöjlighet
-
Auto-synk
Kontrast för OLED-indikering
Extern inlärningsfunktion
Fabriksinställning (reset)
Inlärning statisk/dynamisk/manuell
Synkronisering på/av
Läsriktning för OLED-indikering
Förstärkning - Inställningsanordning
-
Jog switch
Knapp - Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
-
PC
PA 12 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
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
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-90
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-90
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-92
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-92