Ladda ner

BAM00EZ

tillgänglighet

Skyddshöljen/mantling och portskydd

Typkod:

BES 18-SM-1

Laddar...
Kort beskrivning
Skyddslock
Användning
för givare M18
Material
PTFE
Mått
Ø 22,00 mm/Ø 18,00 mm x 5,00 mm
Fastsättning
Skruvar
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-37-92
ECLASS 11.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-05
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-27-37-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630