BAM00UL

tillgänglighet

Reflektorer och reflexfolier

Typkod:

BOS R-11

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Utförande
Kubstorlek 4 mm
Användning
för optoelektroniska reflexavkännande givare
Form
Rätblock
2 fästhål
Mått
84 x 84 x 9,1 mm
Aktiv yta
63,7 cm²
Omgivningstemperatur
-20...60 °C
Aktiv yta, material
PMMA
Ljustyp
opolariserat ljus, även för opolariserat ljus
Fastsättning
Lim
Skruv M3
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Universalmonteringssystem

ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630