Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Funktionsprincip
- Handtag
- Användning
- Hållare för skriv-/läshuvud med diameter 14,5 mm
- Material
- POM svart
- Mått
- Ø 14,5 x 120 mm
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-90
- ETIM 4.0
- EC002024
- ETIM 5.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- ETIM 6.0
- EC002024
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- [email protected] 4.1
- 27-27-90-02
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-92-02
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-90
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-90
- [email protected] 9.0
- 27-27-37-92
- [email protected] 9.1
- 27-27-37-92