Ladda ner

BAM02FE

Optiker: bländare, filter, linser, omkoppling

Typkod:

BAM LS-VS-004-C2/3-1614-2

Laddar...

Produktbeskrivning

Våra bländare, linser och avböjningsspeglar kan bland annat användas till olika typer av optiska givare och ultraljudsgivare. De kompakta och robusta optikprodukterna utmärker sig genom de enkla installationsmöjligheterna.
Välj mellan flera olika format och utföranden av till exempel plast, aluminium och rostfritt stål.

Funktionsprincip
Objektiv
Utförande
C-fattning
Användning
för kameragivare BVS SC-..
Mått
Ø 29.5 x 39.8 mm
Material
Aluminium, svart eloxerad
Aktiv yta, material
Glas, polerat
Fastsättning
Skruvar
Brännvidd
16
Räckvidd min.
100
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 6.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
[email protected] 4.1
27-27-90-03
[email protected] 5.1.3
27-27-92-03
[email protected] 5.1.3
27-27-92-05
[email protected] 6.0
27-27-92-05
[email protected] 8.1
27-27-92-05
[email protected] 9.0
27-27-36-03
[email protected] 9.1
27-27-36-03
[email protected] 9.1
27-27-36-03