BAM0327

tillgänglighet

Universalhållare

Typkod:

BAM MC-XA-027-D20,0-1

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Utförande
Kabelklämma
Användning
för maskinbelysning Ø 20 mm
för linjelaser Ø 20 mm
Material
Aluminium eloxerad, natur
Mått
15 x 30 x 40 mm
Fastsättning
Skruvar, klämmor
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Nödvändiga tillbehör

Maskinbelysning

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630