BAM034A
Klämma utan fast stopp för närvarokontakt
Typkod:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
- Användning
-
för ultraljudsgivare BUS
för givare Ø 30 mm - Material
-
Rostfritt stål (1,4404)
Silikon SI 70/101 - Mått
- Ø 50 x 40 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
EHEDG
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01