Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Våra universalhållare kan kombineras med monteringssystemet BMS. Dessutom kan du välja mellan cylindriska (M8 till M36) och kubformade modeller i flera olika storlekar, utföranden av material som rostfritt stål, förzinkat stål, eloxerat aluminium och slittålig, oljebeständig plast.
De förstklassiga universalhållarna är framtagna och testade för användning med Balluffs givare. De utmärker sig särskilt genom sin precision och långa livslängd.
- Utförande
- Kabelklämma
- Användning
- för maskinbelysning Ø 45 mm
- Mått
- 16 x 62,5 x 80 mm
- Fastsättning
- Klämmor
Teknisk dokumentation
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-02