BAM03MY
Optiker: bländare, filter, linser, omkoppling
Typkod:
BAM LS-VS-009-C1/1-5018-O
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Våra bländare, linser och avböjningsspeglar kan bland annat användas till olika typer av optiska givare och ultraljudsgivare. De kompakta och robusta optikprodukterna utmärker sig genom de enkla installationsmöjligheterna.
Välj mellan flera olika format och utföranden av till exempel plast, aluminium och rostfritt stål.
- Funktionsprincip
- Objektiv
- Utförande
- C-fattning
- Användning
- för industrikameror BVS CA-.. 12 Mpix
- Mått
- Ø 45 x 74.5 mm
- Material
- Aluminium, svart eloxerad
- Aktiv yta, material
- Glas, polerat
- Fastsättning
- Skruvar
- Brännvidd
- 50 mm
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 200 mm
Teknisk dokumentation
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC001776
- ETIM 6.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-05