BAV002N
Verktygslåda för tillståndskontroll
Typkod:
BAV MA-NC-00025-01
Produktbeskrivning
Verktygslådan för tillståndskontroll är en helhetslösning som är lätt att implementera och har ett utmärkt kostnads-nyttoförhållande för övervakning av anläggningar, maskiner och processer. Den innehåller allt du behöver: från sensorer till datainsamling och visualisering. Samtidigt får du stor flexibilitet tack vare kompatibilitet med alla IO-Link-sensorer, men också enkel användning tack vare intuitiv programvara. Med verktygslådan för tillståndskontroll kan du implementera tillståndskontroll helt enligt dina behov på bara några minuter. Detta ger dig snabbt en djupare inblick i maskinernas och systemens faktiska tillstånd, vilket gör att du kan upptäcka avvikelser och problem mycket tidigare.
- Arbetsminne
- 2 GB RAM
- Anslutning kontaktplatser
- 2x LAN: RJ45-hona, 8-polig 4x IO-Link: M8x1-hona, 4-polig, A-kodad PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- Mått
- 101 x 126 x 50 mm
- Dataminne
- 8 GB EMMC
- Processor
- 1.8 GHz / 400MHz
-
Datablad
-
Bortskaffande
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – Configure IO-Link Devices
Balluff Condition Monitoring Tool Kit – First Steps
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90