Produkter
Produkter
Kontakt och support

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Products

Websites

Documents

Ladda ner

BCC02Y1

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC M323-M323-30-300-VX8334-050

Laddar...

Produktbeskrivning

Med våra slittåliga, dubbelkontakterade kablar överförs signaler, data och el alltid säkert och stabilt. I vårt stora utbud hittar du garanterat rätt anslutning för din industri och anläggning.
Välj mellan flera olika kabeltyper och kontakter.

Kabel
PVC grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
Anslutning 1
M8x1-Uttag, vinklad, 3-polig, A-kodad
Anslutning 2
M8x1-Hane, vinklad, 3-polig, A-kodad
Antal ledare
3
Kabeltemperatur, fast dragning
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
5...105 °C
Driftsspänning Ub
60 VDC / 60 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE, cULus, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Produktdokumentation
Tekniska ritningar
  • Produktvy

    Pdf nedladdning
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
[email protected] 6.0
27-27-92-18
[email protected] 8.1
27-27-92-18