Ladda ner

BCC0310

Kablar med öppen ände

Typkod:

BCC M415-0000-1A-037-PS0334-100

Laddar...

Produktbeskrivning

I vårt omfattande sortiment av industrikablar hittar du alltid rätt anslutning för ditt applikationsområde. Det gör att du alltid kan vara säker på att signaler, data och kraft överförs tillförlitligt.
Olika typer av kablar och kontakter ger dig större flexibilitet vid valet av anslutning.

Anslutning
M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
Kabel
PUR skärmad svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Ledararea
0.34 mm²
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...80 °C
Driftsspänning Ub
250 VDC / 250 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Produktdokumentation
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
[email protected] 4.1
27-27-90-01
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 6.0
27-27-92-18
[email protected] 8.1
27-27-92-18
[email protected] 9.0
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11