Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Med våra slittåliga, dubbelkontakterade kablar överförs signaler, data och el alltid säkert och stabilt. I vårt stora utbud hittar du garanterat rätt anslutning för din industri och anläggning.
Välj mellan flera olika kabeltyper och kontakter.
- Kabel
- PVC grå, 1.5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Anslutning 1
- M12x1-Uttag, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M8x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- 5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, cULus, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Försäkran om överensstämmelse
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-18
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-18