BCC03YU
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020
- Anslutning
- B, DIN-0°-Ventilkontakt, vinklad, 3-polig
- Kabel
- PUR svart, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 230 VDC / 230 VAC