BCC055H
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M323-0000-10-001-VX43T2-400
Utgått
- Anslutning
- M8x1-hona, vinklad, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC gul, 40 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K