Ladda ner

BCC063Z

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC M425-M424-3A-606-PX44T2-010

Laddar...

Produktbeskrivning

Med våra slittåliga, dubbelkontakterade kablar överförs signaler, data och el alltid säkert och stabilt. I vårt stora utbud hittar du garanterat rätt anslutning för din industri och anläggning.
Välj mellan flera olika kabeltyper och kontakter.

Anslutning 1
M12x1-Uttag, vinklad, 5-polig, A-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hane, vinklad, 4-polig, A-kodad
Driftspänningsindikering
LED grön/nej
Funktionsindikering
ja/nej
Funktionsindikering (stift 4)
LED gul
Kabel
PUR gul, 1 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
4
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...90 °C
Driftsspänning Ub
30 VDC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Produktdokumentation
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
[email protected] 4.1
27-27-90-01
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 6.0
27-27-92-18
[email protected] 8.1
27-27-92-18
[email protected] 9.0
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11