BCC06KN
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020
- Anslutning
- M23x1-hona, rak, 12-polig
- Kabel
- PUR svart, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 11
- Ledararea
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 8.0 A
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
- WEEE