BCC0707

tillgänglighet

Anpassningsbara kontakter

Typkod:

BCC A334-0000-10-000-61X4A5-000

Laddar...
Anslutning
7/8"-16 UN-Hona, rak, 4-polig
Antal anslutningsbara kontakter
4
Anslutningsarea
0.14...1.5 mm²
Fastsättning kablar
Skruvklämmor
Kabeldiameter D
8...10 mm
Driftsspänning Ub
600 VDC / 600 VAC
Märkström (40 °C)
9.0 A
Kapslingsklass
IP67
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630