Ladda ner

BCC08MZ

Kablar med öppen ände

Typkod:

BCC M425-0000-1A-004-PW3334-030

Laddar...

Produktbeskrivning

I vårt omfattande sortiment av industrikablar hittar du alltid rätt anslutning för ditt applikationsområde. Det gör att du alltid kan vara säker på att signaler, data och kraft överförs tillförlitligt.
Olika typer av kablar och kontakter ger dig större flexibilitet vid valet av anslutning.

Anslutning
M12x1-Uttag, vinklad, 5-polig, A-kodad
Driftspänningsindikering
LED grön
Funktionsindikering (stift 4)
LED gul
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Kabel
PUR beständig mot svetsgnistor orange, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Ledararea
0.34 mm²
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...90 °C
Driftsspänning Ub
30 VDC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP68, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Produktdokumentation
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
[email protected] 4.1
27-27-90-01
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 5.1.3
27-25-01-07
[email protected] 6.0
27-27-92-18
[email protected] 8.1
27-27-92-18
[email protected] 9.0
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11
[email protected] 9.1
27-06-03-11