Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Anslutning 1
- 7/8"-16 UN-Hona, 3-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-16 UN-Hona, 3-polig
- Anslutning 3
- 7/8"-16 UN-Hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 9.0 A
- Kapslingsklass
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -25...80 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
Produktdokumentation
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- [email protected] 4.1
- 27-27-90-00
- [email protected] 5.1.3
- 27-25-01-07
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-21
- [email protected] 8.1
- 27-44-01-06
- [email protected] 9.0
- 27-44-01-06
- [email protected] 9.1
- 27-44-01-06