- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 3
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Kabel
- TPE beständig mot svetsgnistor gul, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -60...200 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP67/IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06