BCC0LK1
Anpassningsbara kontakter
Typkod:
BCC E878-0000-E0-151-02X8T2-000
- Anslutning
- RJ45-hane, rak, 8-polig
- Antal anslutningsbara kontakter
- 8
- Fastsättning kablar
- Inträngningsteknik
- Kabeldiameter D
- 5...9 mm
- Driftsspänning Ub
- 50 VDC
- Märkström (40 °C)
- 1.3 A
- Kapslingsklass
- IP20
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02