BCM0001
Multifunktionsgivare för tillståndsövervakning
Typkod:
BCM R15E-001-DI00-01,5-S4
- Funktion
-
Vibrationer hastighet
Vibrationer acceleration
Vibrationer kritikalitet zoner
Kontakttemperatur
Givare självövervakning - Vibrationer, frekvensområde
- 2...3200 Hz
- Vibrationer, antal mätaxlar
- 3
- Vibrationer hastighet, mätområde RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibrationer acceleration, mätområde RMS
- 0…16 g
- Kontakttemperatur, mätområde
- 0…70 °C
- Dimensionerad driftspänning Ue DC
- 24 V
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Inställningsmöjlighet gränssnitt
-
Flexible process data configuration
Vibrationsmätning i enlighet med ISO 10816-3
Förbehandling av data (statistik)
Händelser (för- och huvudlarm)
Fördröjningstid för larm
Sökfunktion med LED-indikering (Ping) - Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 1,5 m, PUR
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90