BCS000Y

Snart inte längre tillgänglig

Kapacitiva sensorer med speciella egenskaper och fjärrelektronik

Typkod:

BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002

Laddar...

Utgått

Rekommenderade tillbehör
Mått
90 x 16 x 4 mm
Modellserie
F01
Montering
försänkt på behållarens vägg
Anslutning
Kabel med kontakt, specialkontakt-specialkontakt, 2,00 m, PUR
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Gränssnitt
Specialgränssnitt
Räckvidd
2–10 mm
Sensitivitet
justerbar på grundenheten
Höljematerial
PC PUR
Aktiv yta, material
PUR
Omgivningstemperatur
0...60 °C
Driftsspänning Ub
4–8 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP60
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630