BCS006H
Kapacitiva givare med specialegenskaper
Typkod:
BCS S01T401-PSCFNG-KM16-T02
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Det är dina krav som bestämmer Balluffs sortiment. Därför omfattar vår portfölj även specialanpassade kapacitiva givare för höga tekniska krav som tryck och höga temperaturer. De självhäftande varianterna anpassar de sig lätt och flexibelt till monteringsytan. Tack vare höljen i rostfritt stål, plast eller PTFE är de idealiska för applikationer i tuffa miljöer. Dessutom är de flexibla vad gäller driftspänning och finns även i mycket små konstruktioner.
För användning i extremt höga temperaturer eller i trånga utrymmen erbjuder vi givarhuvuden med separat elektronik. På så sätt kan de installeras och ställas in även på otillgängliga ställen. Givarnas förstärkare finns med både binär och analog utgång eller med IO-Link-gränssnitt och löser därför applikationer med stor bredd. Beroende på vilken utgång du väljer kan du känna av en gränsnivå eller utföra kontinuerlig nivådetektering.
- Mått
- 54,8 x 48,5 x 106 mm
- Modellserie
- S01
- Gänga (A)
- M18x1
- Montering
- ej försänkt
- Anslutning
- Klämanslutning
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5 Hz
- Sensitivitet
- justerbar beroende på medium
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305), Connection thread
- Aktiv yta, material
- PTFE
- Omgivningstemperatur
- -30...125 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 10 bar
- Driftsspänning Ub
- 10–35 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, WEEE, EAC
- Kapslingsklass
- IP67
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-02