BCS008K

tillgänglighet

BCS R

Typkod:

BCS R08RR01-NSMFAC-EP02

Laddar...
Mått
34 x 16 x 8 mm
Modellserie
R08
Montering
försänkt på behållarens vägg
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PUR
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2 Hz
Sensitivitet
justerbar beroende på medium
Funktion
Smart nivå 15
Extra egenskaper
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering
Höljematerial
PP
Aktiv yta, material
PP
Omgivningstemperatur
-30...70 °C
Driftsspänning Ub
12–30 VDC
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630