BCS00A2

Snart inte längre tillgänglig

BCS M30 O

Typkod:

BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08

Laddar...

Utgått

Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 30 x 65 mm
Modellserie
M30
Gänga (A)
M30x1,5
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kontakt, specialkontakt-specialkontakt
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Gränssnitt
Specialgränssnitt
Räckvidd
1–20 mm
Sensitivitet
justerbar på grundenheten
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-180...250 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Kapslingsklass
IP66
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630